Colonna energetica Gira antracite 1600 mm elem. lumin. 3xunità vuota [135328] Colonna energetica Gira con elemento luminoso e 3 unità vuote altezza 1600 mm senza moduli Colonna energetica Gira e colonne luminose antracite Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira equipaggiabile liberamente con 3 unità vuote e elemento luminoso. - L'elemento luminoso è formato da un riflettore di alluminio e da una lastra di vetro acrilico resiliente. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Le tre unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con moduli di apparecchio del programma TX_44 o del System 55. Dati tecnici: Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti. - È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. - La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione. Contenuto della fornitura: - Placca 3 moduli TX_44 in dotazione. - Il materiale di fissaggio è in dotazione. - Le lampadine non sono in dotazione. Dimensionin mm: Base: L 229 x H 10 x P 155 Colonna: L 142 x H 1600 x P 75 Marca: Gira Cod. art. 1353 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 1.149,02 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Colonna energetica Gira c.allum. 1600 mm elem. lumin. 3xunità vuota [135326] Colonna energetica Gira con elemento luminoso e 3 unità vuote altezza 1600 mm senza moduli Colonna energetica Gira e colonne luminose color alluminio Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira equipaggiabile liberamente con 3 unità vuote e elemento luminoso. - L'elemento luminoso è formato da un riflettore di alluminio e da una lastra di vetro acrilico resiliente. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Le tre unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con moduli di apparecchio del programma TX_44 o del System 55. Dati tecnici: Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti. - È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. - La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione. Contenuto della fornitura: - Placca 3 moduli TX_44 in dotazione. - Il materiale di fissaggio è in dotazione. - Le lampadine non sono in dotazione. Dimensionin mm: Base: L 229 x H 10 x P 155 Colonna: L 142 x H 1600 x P 75 Marca: Gira Cod. art. 1353 26 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 1.228,96 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx