Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione a +25 °C:
da 60 mA a 1,8 A
Corrente motore max (lmax):
1,8 A
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato rotante trifilare:
max 10
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:
24 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C