Modulo mod.regol.numero giri S3000 [246000] Modulo regolatore del numero di giri System 3000 Gira System 3000 Caratteristiche: - Regolatore per il controllo del numero di giri di motori monofase come i motori a induzione o a poli schermati. - L'apparecchio funziona secondo il principio del ritardo di fase. - Accensione tramite softstart al numero di giri massimo. - Il numero di giri minimo può essere memorizzato in modo permanente. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Protezione elettronica dal cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con e senza collegamento del neutro. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: ≤ 0,5 W Corrente di commutazione a +25 °C: da 60 mA a 1,8 A Corrente motore max (lmax): 1,8 A Apparecchi derivati - Pulsanti meccanici non illuminati: Illimitato - Modulo apparecchio derivato bifilare: Illimitato - Modulo apparecchio derivato rotante trifilare: max 10 Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Profondità di montaggio: 24 mm Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Avvisi: - In caso di temperatura ambiente superiore a +25 °C, ridurre il carico collegato. Marca: Gira Cod. art. 2460 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 104,94 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx