Tensione nominale:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Altezza di montaggio:
da 2,20 m fino a 6,0 m circa
Angolo di rilevamento:
360°
Campo di rilevamento:
Ø circa 20 m
Valore di luminosità:
da circa 5 a 2000 lx
Tempo di disinserimento ritardato
Regolabile:
ca. 10 s - 30 min
Servizio di breve durata:
circa 0,5 s
Corrente di commutazione a 35 °C
Lampade fluorescenti:
4 AX
Potenza allacciata 230 V AC ~ e 35 °C
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore Tronic:
1500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Lampada fluorescente compatta:
tip. 400 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)
Potenza allacciata 110 V AC ~ e 35 °C
Lampade a incandescenza:
1150 W
Lampade alogene AT:
1000 W
Trasformatore Tronic:
750 W
Trasformatore con avvolgimento:
500 VA
Lampada fluorescente compatta:
tip. 200 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
460 VA
Carico capacitivo:
345 VA (560 µF)
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C