Rivel. movim. Rivel. Kompakt presenza + movimento 360° [239902] Rivelatore di presenza e di movimento 360° Kompakt Comando luci Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Regolazione luce a 2 punti. - Funzioni impostabili con telecomandi IR. - Limitazione dell’area di rilevamento mediante schermi innestabili o il disinserimento di singoli sensori. - Comando con telecomando IR, apparecchio derivato bifilare o pulsante a bilanciere. - Funzione di apprendimento per adattare la soglia di luminosità, in combinazione con telecomandi IR. - Preavviso di spegnimento. - Servizio di breve durata, ad esempio per comandare trasmettitori di segnale acustici. - Simulazione di presenza. - Funzione interruttore crepuscolare. - Tempo di disinserimento ritardato dinamico. - Espansione del campo di rilevamento tramite collegamento in parallelo di più dispositivi. Dati tecnici: Tensione nominale: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz Stand-by: Max. 0,3 W Batteria per telecomando - Tipo: CR 2025 - Nr. UN: 3091 Altezza di montaggio: da 2,20 m fino a 6,0 m circa Altezza di montaggio 3 m - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Ø circa 20 m Valore di luminosità: da circa 5 a 2000 lx Tempo di disinserimento ritardato - Regolabile: ca. 10 s - 30 min - Servizio di breve durata: circa 0,5 s Corrente di commutazione a 35 °C - Ohmico: 16 A (AC1) - Lampade fluorescenti: 4 AX Potenza allacciata 230 V AC ~ e 35 °C - Lampade a incandescenza: 2300 W - Lampade alogene AT: 2000 W - Trasformatore Tronic: 1500 W - Trasformatore con avvolgimento: 1000 VA - Lampade a LED: tip. 400 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 400 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 920 VA - Carico capacitivo: 690 VA (560 µF) Potenza allacciata 110 V AC ~ e 35 °C - Lampade a incandescenza: 1150 W - Lampade alogene AT: 1000 W - Trasformatore Tronic: 750 W - Trasformatore con avvolgimento: 500 VA - Lampade a LED: tip. 200 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 200 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 460 VA - Carico capacitivo: 345 VA (560 µF) Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - Tramite il telecomando IR PIR 1 (accessorio) l’installatore può eseguire le impostazioni necessarie per la messa in servizio. - Montaggio a soffitto in ambiente interno, sopra intonaco. Contenuto della fornitura: - Telecomando IR PIR 2 in dotazione per il cliente. - Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione. Dimensionin mm: Ø 103 x H 63 x Marca: Gira Cod. art. 2399 02 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 226,76 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx