Schalten von Elektrofußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben.
Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb.
Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes).
Anschluss eines Fernfühlers (Zubehör) möglich.
Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX
Heizungsaktor 1fach
Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
Temperaturerfassung.
Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler: Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion. Zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur, Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutz-Funktion (automatisch oder per Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boost-Funktion, Sommer- und Winterkompensation. Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,1 bis 0,5 W
Schaltstrom:
10 mA bis 16 A
Anschlussleistung:
max. 3600 W
Empfohlene Montagehöhe:
1,50 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.