L’interruttore keycard d’albergo con protezione antismontaggio può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
28 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
Avvisi
Altri modelli su richiesta.
Contenuto della fornitura
Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.