Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
Espansione del citofono esterno di un modulo info per l'indicazione del numero civico, dei nomi e di altre informazioni.
Retroilluminazione di colore bianco in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile.
Copertura di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
Campo per targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
Mediante cavo di collegamento
Collegamento cavo di collegamento:
2 strisce di prese
Grado di protezione:
IP44
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Profondità di montaggio:
30 mm
Dimensionin mm
Targhetta informativa:
B 62
H 62
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Diciture dei vostri prodotti Gira online In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online. Più strumenti