Gira TX_44 (PA IN) Modulo info p. citofono esterno [126400] Modulo info, per citofono esterno Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Per tutti i programmi Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Espansione del citofono esterno di un modulo info per l'indicazione del numero civico, dei nomi e di altre informazioni. - Retroilluminazione di colore bianco in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile. - Copertura di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Campo per targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: Mediante cavo di collegamento Collegamento cavo di collegamento: 2 strisce di prese Grado di protezione: IP44 Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Profondità di montaggio: 30 mm Dimensionin mm: Targhetta informativa: B 62 x H 62 x Marca: Gira Cod. art. 1264 00 Per tutti i programmi Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 150,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx