Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) per Tunable White a norma IEC 62386-209
Per generare la tensione DALI è necessario un alimentatore di tensione DALI o un potenziometro DALI con alimentatore integrato che soddisfi le specifiche DALI (DIN IEC 60926).
È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore e della luminosità di accensione o di base.
Dati tecnici
Corrente assorbita:
max 2 mA
Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.