Modulo potenziometro DALI Tunable WH [202000] Potenziometro DALI Tunable White DALI, altri sistemi elettronici Caratteristiche: - Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI. - Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) per Tunable White a norma IEC 62386-209 - Per generare la tensione DALI è necessario un alimentatore di tensione DALI o un potenziometro DALI con alimentatore integrato che soddisfi le specifiche DALI (DIN IEC 60926). - È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast. - Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore e della luminosità di accensione o di base. Dati tecnici: Corrente assorbita: max 2 mA Regolazione della temperatura del colore: 2000 - 10000 K Profondità di montaggio: 32 mm Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza). Marca: Gira Cod. art. 2020 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 74,25 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx