Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d’albergo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1104 01
1104 01
38,47 EUR
EAN 4010337104018
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 1104 03
1104 03
38,47 EUR
EAN 4010337104032
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 1104 27
1104 27
38,47 EUR
EAN 4010337104278
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 1104 28
1104 28
38,95 EUR
EAN 4010337104285
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 1104 26
1104 26
42,13 EUR
EAN 4010337104261
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 1104 005
1104 005
42,13 EUR
EAN 4010337038535
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
  • Interruttore per la visualizzazione dello stato della camera di albergo “Do not disturb” e “Make up room”.
  • Con blocco contro l'accensione da due punti.
  • Bloccaggio elettrico e meccanico.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm
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
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 110401

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 110401

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download