Modulo di espansione per altoparlante da incasso

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1259 00
1259 00
113,19 EUR
EAN 4010337259008
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio in una normale scatola da incasso.
  • Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Si possono collegare fino a dodici pulsanti meccanici per campanello.
  • Altri pulsanti per campanello possono essere collegati mediante moduli di espansione supplementari.
  • A un altoparlante da incasso è possibile collegare fino a undici moduli di espansione.
  • Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti.
  • Forma costruttiva piccola.
  • Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
  • Fissaggio del modulo di espansione mediante viti o per incollaggio.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Mediante cavo di collegamento

Collegamento cavo di collegamento:
2 strisce di prese

Grado di protezione:
IP44

Collegamenti
Pulsante del campanello pulsante del campanello:
12 morsetti a vite
Massa comune dei pulsanti per campanello:
1 morsetti a vite
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Avvisi

  • Modulo di espansione dell’altoparlante da incasso per collegare più di otto pulsanti meccanici per campanello.
  • Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
  • Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.

Contenuto della fornitura

  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

Con linguetta di fissaggio: B 67 H 66,4 T 27
Senza linguetta di fissaggio: B 67 H 56 T 27

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125900

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125900

IFC, 15 Kb

Carica


Dimensioni del profilo per altoparlante da incasso e modulo di espansione
Istruzioni di montaggio

Far conto die fare

Cod. art. 1258 00
1259 00

PDF, 32 Kb

Carica


Modulo di espansione per altoparlante ad incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1259 00

PDF, 158 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download