Intercomun. mod.espansione altoparl.INC [125900] Modulo di espansione per altoparlante da incasso Citofoni esterni Gira Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Si possono collegare fino a dodici pulsanti meccanici per campanello. - Altri pulsanti per campanello possono essere collegati mediante moduli di espansione supplementari. - A un altoparlante da incasso è possibile collegare fino a undici moduli di espansione. - Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti. - Forma costruttiva piccola. - Protezione dei morsetti dal collegamento errato. - Fissaggio del modulo di espansione mediante viti o per incollaggio. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: Mediante cavo di collegamento Collegamento cavo di collegamento: 2 strisce di prese Grado di protezione: IP44 Collegamenti - Pulsante del campanello pulsante del campanello: 12 morsetti a vite - Massa comune dei pulsanti per campanello: 1 morsetti a vite - Cavo di collegamento: 2 strisce di prese Grado di protezione: IP44 Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Avvisi: - Modulo di espansione dell’altoparlante da incasso per collegare più di otto pulsanti meccanici per campanello. - Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco). - Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione. Contenuto della fornitura: - Il materiale di fissaggio è in dotazione. Dimensionin mm: Con linguetta di fissaggio: B 67 x H 66,4 x T 27 Senza linguetta di fissaggio: B 67 x H 56 x T 27 Marca: Gira Cod. art. 1259 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 113,19 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx