Rilevatore di presenza Standard per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 2105 02
2105 02
217,37 EUR
EAN 4010337084570
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rivelatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Apparecchio da incasso con accoppiatore bus KNX integrato.
  • LED/tasto di programmazione visibile/azionabile ad apparecchio montato rimuovendo l’anello decorativo.
  • Sistema di sensori PIR: tre sensori (fasci incrociati), sensore di luminosità integrato.
  • Regolatore per la correzione manuale della sensibilità.
  • Sensibilità configurabile.
  • Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Un blocco funzione configurabile.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Modo operativo impostabile: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza, segnalatore.
  • Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile.
  • Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale).
  • Due uscite (con funzione: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza).
  • Uscita (con funzione: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza): commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura.
  • Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in.
  • Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno.
  • Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento).
  • Funzione di presenza per breve periodo.
  • Segnale di risposta del livello crepuscolare.
  • Funzione di blocco.
  • Azionamento manuale tramite sensore tattile (oggetto di comunicazione separato).
  • Luminosità di disattivazione (per rilevatore di presenza) tramite teach-in.
  • Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Altezza di montaggio:
da 2,20 m a 5 m

Angolo di rilevamento:
360°

Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamento:
Ø circa 20 m

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 0 a 2000 Lux
Campo di rilevamento:
Ø 2 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Umidità relativa dell’aria:
da 5 a 93% (senza condensa)

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
20 mm

Avvisi

  • Il rilevatore di presenza non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • Montaggio a soffitto fisso in scatola o in scatola sopra intonaco.

Contenuto della fornitura

  • Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione.
  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensionin mm

Ø 103 H 50

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


KNX rivelatore di presenza Standard
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 133 KB.

Cod. art. 2105 ..

ZIP, 267 Kb

Carica


KNX Rivelatore di presenza Standard, Comfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.056 Kb

Carica


Download (de)


KNX Präsenzmelder Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2105 ..

PDF, 2.934 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download