KNX bnc puro Rivelatore presenza Standard [210502] Rivelatore di presenza Standard per KNX Comando luci bianco puro Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rivelatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni. Caratteristiche: - Apparecchio da incasso con accoppiatore bus KNX integrato. - LED/tasto di programmazione visibile/azionabile ad apparecchio montato rimuovendo l’anello decorativo. - Sistema di sensori PIR: tre sensori (fasci incrociati), sensore di luminosità integrato. - Regolatore per la correzione manuale della sensibilità. - Sensibilità configurabile. - Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Un blocco funzione configurabile. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Modo operativo impostabile: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza, segnalatore. - Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile. - Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale). - Due uscite (con funzione: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza). - Uscita (con funzione: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza): commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura. - Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in. - Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno. - Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento). - Funzione di presenza per breve periodo. - Segnale di risposta del livello crepuscolare. - Funzione di blocco. - Azionamento manuale tramite sensore a pulsante (oggetto di comunicazione separato). - Luminosità di disattivazione (per rivelatore di presenza) tramite teach-in. - Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Altezza di montaggio: da 2,20 m a 5 m Angolo di rilevamento: 360° Altezza di montaggio 3 m - Campo di rilevamento: Ø circa 20 m Sensore di luminosità - Campo di misura: da 0 a 2000 Lux - Campo di rilevamento: Ø 2 m Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Umidità relativa dell’aria: da 5 a 93% (senza condensa) Classe di protezione: III Profondità di montaggio: 20 mm Avvisi: - Il rilevatore di presenza non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. - Montaggio a soffitto fisso in scatola o in scatola sopra intonaco. Contenuto della fornitura: - Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione. - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensionin mm: 103 x 50 x Marca: Gira Cod. art. 2105 02 bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 213,53 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx