Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Behangfahrzeit speicherbar.
Lamellenumsteuerzeit speicherbar.
Mit eNet Server einstellbar:
Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,2 W
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Anschlussleistung Motoren:
1000 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Avvisi
Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Dimensioni
Teilungseinheiten (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.