Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
Mediante il collegamento TV è possibile trasmettere la tensione continua (max 24 V DC/500 mA) a un’antenna satellitare.
Dati tecnici
Attenuazione di collegamento:
5 dB
Profondità di montaggio:
28 mm
Avvisi
Per l'utilizzo in impianti di antenna singola e di antenna comune, impianti di distribuzione BK e satellitare su linee derivate disaccoppiate.
Solo per fissaggio a viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.