Attuatore On-Off o a pulsante a radiofrequenza eNet 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5433 00
5433 00
129,36 EUR
EAN 4010337774273
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

server AMG Modulo ricev. radio AMG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tramite una linea dati, l’attuatore On-Off o a pulsante eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione dal modulo ricevente eNet a radiofrequenza o dal server eNet.
  • Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.
  • Servizio scene.
  • Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

Impostabile con server eNet:

  • Funzione lampeggio.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Tempo di ripetizione minimo della commutazione.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,2 W

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Lampade a LED:
tip. 500 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Lunghezza della linea dati:
max 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente eNet a radiofrequenza o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543300

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543300

IFC, 24 Kb

Carica


Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 1 modulo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5433 00

PDF, 1.104 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download