Gira eNet att. On-Off/ps. RF 1-m AMG [543300] Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza eNet 1 modulo Gira eNet AMG Caratteristiche: - Tramite una linea dati, l’attuatore On-Off o a pulsante eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione dal modulo ricevente eNet a radiofrequenza o dal server eNet. - Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi). Impostabile con server eNet: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: Max. 0,2 W Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Potere di commutazione 230 V AC: 16 A / AC1 Potenza allacciata - Lampade a incandescenza: 2300 W - Lampade alogene AT: 2000 W - Trasformatore con avvolgimento: 1000 VA - Trasformatore Tronic: 1500 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 920 VA - Lampade a LED: tip. 500 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 500 W - Carico capacitivo: 690 VA (560 µF) Sezione dei conduttori: max 4 mm² Lunghezza della linea dati: max 3 m Avvisi: - Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente eNet a radiofrequenza o un server eNet. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 2 Marca: Gira Cod. art. 5433 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 125,11 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx