LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen.
Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden.
In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt.
Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,7 W/8,5 VA
Helligkeitsbereich:
3 bis 100%
Anzahl LED:
4
Farbtemperatur
weiß:
ca. 5000 K
Einbautiefe:
30 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Avvisi
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.