System 55 LED luce orientam. BC [236100] Luce di orientamento a LED 230 V~ bianco Gira System 55 Bianco Caratteristiche: - Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale. - La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui. - La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato. - Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta. - Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Potenza assorbita: 1,7 W/8,5 VA Range di luminosità: 3 ... 100 % Numero di LED: 4 Temperatura di colore - Bianco: Circa 5000 K Profondità di montaggio: 30 mm Temperatura ambiente: da 0 °C a +40 °C Avvisi: - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com. Marca: Gira Cod. art. 2361 00 Bianco Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 98,34 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 LED luce orientam. BCC [236400] Luce di orientamento a LED 230 V~ bianco Gira System 55 Bianco caldo Caratteristiche: - Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale. - La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui. - La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato. - Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta. - Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Potenza assorbita: 1,7 W/8,5 VA Range di luminosità: 3 ... 100 % Numero di LED: 4 Temperatura di colore - Bianco: Circa 5000 K Profondità di montaggio: 30 mm Temperatura ambiente: da 0 °C a +40 °C Avvisi: - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com. Marca: Gira Cod. art. 2364 00 Bianco caldo Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 98,34 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx