Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer.
Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung.
Elektronischer Übertemperaturschutz.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,3 W
Anschlussleistung bei 45 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
50 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
200 W
Glühlampen:
210 bis 420 W
HV-Halogen:
210 bis 420 W
Tronic-Trafos:
210 bis 420 W
gewickelter Trafo:
210 bis 420 VA
Leitungslänge
Last:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.
Dimensioni
Teilungseinheiten (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.