Attuatore veneziane a radiofrequenza eNet a 1 modulo Mini

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5427 00
5427 00
129,36 EUR
EAN 4010337774235
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’attuatore veneziana eNet a radiofrequenza consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole.
  • Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
  • Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.
  • È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda.
  • Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.

Impostabile con server eNet:

  • Tempo per inversione della direzione.
  • Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari).
  • Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento.
  • Comportamento in caso di black-out di rete.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Potenza allacciata motori:
1000 W

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Dimensionin mm

Ø 53 H 28

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore veneziana a radiofrequenza 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5427 00

PDF, 1.018 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download