Gira eNet Att. veneziana radio Mini [542700] Attuatore veneziane a radiofrequenza eNet a 1 modulo Mini Gira eNet Caratteristiche: - L’attuatore veneziana eNet a radiofrequenza consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole. - Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene. - Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda. - Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile. Impostabile con server eNet: - Tempo per inversione della direzione. - Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari). - Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento. - Comportamento in caso di black-out di rete. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: Max. 0,5 W Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Potenza allacciata motori: 1000 W Sezione dei conduttori: max 4 mm² Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz Portata (campo libero): circa 100 m Avvisi: - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso. Dimensionin mm: Ø 53 x H 28 x Marca: Gira Cod. art. 5427 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 125,11 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx