Das eNet Funk Empfangsmodul ist ein Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaumodule.
Betrieb mit Spannungsversorgung.
Integrierte Antenne.
Externe Antenne zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen.
Dati tecnici
Nennspannung:
DC 12 V SELV
Stromaufnahme:
15 mA
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Datenleitung:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Länge der Datenleitung:
max. 3 m
Anzahl eNet REG-Module:
max. 32
Avvisi
Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren.
Dimensioni
Teilungseinheiten (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.