Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
2fach Jalousie.
Bediensperren.
Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt.
Status für Zwangsführung.
Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
Repeaterfunktion.
Update der Gerätesoftware.
Lokalisierung des Geräts.
Dati tecnici
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Nennspannung:
AC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,5 W
Eingänge
Leitungslänge:
max. 100 m
Eingangsstrom:
2 mA
Signaldauer:
min. 200 ms
Ausgang Status-LED
Nennspannung:
AC 110 V bis 230 V
Ausgangsstrom:
40 mA
Dimensionin mm
Ø 53
H 23
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.