Interruttore per la visualizzazione dello stato della camera di albergo “Do not disturb” e “Make up room”.
Con blocco contro l'accensione da due punti.
Bloccaggio elettrico e meccanico.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
28 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.