eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5427 00
5427 00
129,36 EUR
EAN 4010337774235
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
  • Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
  • Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Behangfahrzeit speicherbar.
  • Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
  • Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
  • Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Verhalten nach Netzspannungsausfall.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisierung des Geräts.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Anschlussleistung Motoren:
1000 W

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Avvisi

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Dimensionin mm

Ø 53 H 28

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore veneziana a radiofrequenza 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5427 00

PDF, 1.018 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download