Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze.
Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore.
Indicatore di stato aperto o chiuso.
Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio.
Chiuso a riposo.
Dati tecnici
Tensione di esercizio:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:
Circa 1 W
Corsa della valvola:
4 mm
Temperatura ambiente:
da 0 °C a 60 °C
Forza di attuazione:
100 N
Grado di protezione:
IP54
Cavo di collegamento
Sezione:
2 x 0,75 mm²
Lunghezza:
1 m
Contenuto della fornitura
Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10.
Dimensionin mm
B 58
H 58
T 45
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.