Elettronica Attuatore termico 230 V [216900] Attuatore termico 230 V AC Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione Caratteristiche: - Azionamento termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze. - Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore. - Indicatore di stato aperto o chiuso. - Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio. - Chiuso a riposo. Dati tecnici: Tensione di esercizio: AC 230 V, 50/60 Hz Potenza assorbita: Circa 1 W Corsa della valvola: 4 mm Temperatura ambiente: 0 °C ... 60 °C Forza di attuazione: 100 N Classe di protezione: IP54 Cavo di collegamento - Sezione: 2 x 0,75 mm² - Lunghezza: 1 m Contenuto della fornitura: - Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10. Dimensionin mm: L 58 x H 58 x P 45 Marca: Gira Cod. art. 2169 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 49,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx