Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~.
Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
Spegnimento manuale della regolazione della temperatura.
Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale.
Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale.
Sensore di temperatura interno.
Funzione antigelo.
Commutazione silenziosa.
Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione dal gelo all'apertura della finestra).
Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata).
Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
< 0,5 W
Numero di attuatori:
1 - 10
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Lunghezza della linea degli ingressi:
max 100 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.