Modulo RTA 230 V con.NC/NO off + spia c. [247200] Modulo regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto NC o NO, interruttore off e spia di controllo Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione Caratteristiche: - Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~. - Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi. - Spegnimento manuale della regolazione della temperatura. - Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale. - Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale. - Sensore di temperatura interno. - Funzione antigelo. - Commutazione silenziosa. - Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione dal gelo all'apertura della finestra). - Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off). - Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). - Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata). - Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione. - Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola). Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: <0,5 W Numero di attuatori: 1 - 10 Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Lunghezza della linea degli ingressi: Max. 100 m Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Marca: Gira Cod. art. 2472 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 67,41 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx