Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme.
Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium).
Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe.
Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).
Dati tecnici
Taster
Nennspannung:
AC/DC 24 V SELV
Strombelastbarkeit:
20 mA je Taster
Ausgangswiderstand:
880 Ω
LED
Nennspannung:
DC 24 V SELV
Stromaufnahme:
ca. 1 mA je LED
Temperatursensor:
PT1000, Klasse B
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
16 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.
Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.