TS4 bianco sens.ps.4 24 V 1x [5051003] Sensore a pulsante 4 da 24 V a 1 modulo Dispositivi di comando Gira per KNX Bianco Caratteristiche: - Sensore a pulsante 4 per il collegamento a sistemi di controllo a 24V. - Superficie di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio). - Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere. - Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000). Dati tecnici: Pulsante - Tensione nominale: 24 V AC/DC SELV - Caricabilità: 20 mA per tasto - Resistenza di uscita: 880 Ω LED - Tensione nominale: 24 V DC SELV - Corrente assorbita: circa 1 mA per LED Sensore di temperatura: PT1000, classe B Classe di protezione: III Profondità di montaggio: 16 mm Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - Adatto solo per circuiti SELV. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com. - Il sensore a pulsante viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte. Marca: Gira Cod. art. 5051 003 Bianco Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 80,30 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antracite sens.ps.4 24 V 1x [5051028] Sensore a pulsante 4 da 24 V a 1 modulo Dispositivi di comando Gira per KNX antracite Caratteristiche: - Sensore a pulsante 4 per il collegamento a sistemi di controllo a 24V. - Superficie di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio). - Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere. - Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000). Dati tecnici: Pulsante - Tensione nominale: 24 V AC/DC SELV - Caricabilità: 20 mA per tasto - Resistenza di uscita: 880 Ω LED - Tensione nominale: 24 V DC SELV - Corrente assorbita: circa 1 mA per LED Sensore di temperatura: PT1000, classe B Classe di protezione: III Profondità di montaggio: 16 mm Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - Adatto solo per circuiti SELV. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com. - Il sensore a pulsante viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte. Marca: Gira Cod. art. 5051 028 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 80,30 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx