Sensore solare RF eNet Solar

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 5461 02
5461 02
101,45 EUR
EAN 4010337774334
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore solare eNet a radiofrequenza per il controllo di attuatori eNet in funzione della luminosità.
  • Montaggio sul vetro di una finestra all'interno.
  • Attiva scene al superamento per eccesso o per difetto del valore di protezione solare e crepuscolare impostato.
  • Protezione solare possibile in funzione della temperatura.
  • Tasti delle scene per protezione solare e crepuscolo.
  • Misurazione della luminosità attraverso sensore di luminosità.
  • Trasmette i valori di luminosità al server eNet in caso di modifiche della luminosità superiori al 50%.
  • Funzionamento di test per l'adattamento del valore di soglia della temperatura e della protezione solare.
  • Apparecchio alimentato ad energia solare.
  • Accumulatore integrato come memoria volatile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Interdizione del comando.
  • Comportamento degli attuatori in caso di annullamento di una scena.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Utilizzare i valori di luminosità come condizione SE nelle regole SE-ALLORA per attivare azioni, scene e timer.

Dati tecnici

Luminosità:
da 4000 a 80000 lx

crepuscolare:
da 5 a 250 lx

Impostazione della temperatura:
da +15 °C a +40 °C

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Dimensionin mm

Ø 75 H 30

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore solare a radiofrequenza Solar
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5461 02

PDF, 1.267 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download