Präsenzmelder Mini Komfort für KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2225 00
2225 00
261,49 EUR
EAN 4010337014690
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Extrem flacher Einbau.
  • Klemmmontage an abgehangenen Decken.
  • Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
  • Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
  • Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
  • Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
  • Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmier-Taste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig.
  • Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung.
  • PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor.
  • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar.
  • Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar.
  • Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120° Erfassungsbereich mit Überlappung.
  • Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.
  • Maximal 5 + 2 Funktionsblöcke konfigurierbar.
  • Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb.
  • Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung.
  • Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung.
  • Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag-/Nachbetrieb oder Wochen-/Wochenendbetrieb.
  • Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar.
  • Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS).
  • Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder.
  • Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus.
  • Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.
  • Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes.
  • Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion.
  • Integrierter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur (ab Indexstand I02).

Dati tecnici

KNX Medium:
TP256

Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m

Erfassungswinkel:
360°

Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 12 m

Helligkeitssensor
Messbereich:
10 bis 2000 lx
Erfassungsbereich:
5 m Ø

Aufbauhöhe auf Decke
Designring:
1,25 mm
inkl. Linse:
4,8 mm

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 100% (keine Betauung)

Schutzart:
IP44

Schutzklasse:
III

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
34 mm

Avvisi

  • Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.

Contenuto della fornitura

  • Designring klein im Lieferumfang enthalten.
  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Dimensionin mm

Deckenausschnitt: 44 -
Abmessungen (inkl. Designring klein): 53,5 38

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Präsenzmelder Mini für KNX
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222500

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222500

IFC, 93 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Comfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2225 00

VD4, 585 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Comfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4

Cod. art. 2225 00

ZIP, 619 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Standard, Rivelatore di presenza Mini Comfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2220 00
2225 00

PDF, 1.699 Kb

Carica


Download (de)


Präsenzmelder Mini Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2225 00

PDF, 4.739 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download