Bewegungsmelder Cube 120

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2442 02
2442 02
128,61 EUR
EAN 4010337056430
UI 1
SP 08
Anthrazit
Cod. art. 2442 10
2442 10
134,46 EUR
EAN 4010337056416
UI 1
SP 08
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
  • Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
  • Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
  • Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
  • Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
  • Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
  • Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
  • Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
  • Fernbedienung optional.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Anschlussleistung
HV-LED-Lampen:
typ. 200 W
Glühlampen:
2000 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
500 W (45,6 µF)
Leuchtstofflampen, reihenkompensiert:
900 W

Kapazitive Belastung:
176 µF

Helligkeitswert
Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx

Einstellregler
Nachlaufzeit:
5 s bis 15 min

Anschlussquerschnitt
eindrähtig:
max. 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:
max. 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
max. 1,5 mm²

Schutzgrad:
IP54

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Erfassungswinkel:
120°

Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 11 m

Avvisi

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
  • Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Contenuto della fornitura

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Dimensionin mm

ohne Linse: 87 87 85

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download