Rivel. movim. bnc puro Rivelat.movim. Cube 120 [244202] Rilevatore di movimento Cube 120 Comando luci bianco puro brillante Caratteristiche: - Commutazione automatica della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell’ambiente. - Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura. - La luce continua (max 2 ore) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale. - Modalità test per la valutazione del campo di rilevamento. - Adattamento individuale del campo di rilevamento tramite schermo dimensionabile a piacere in dotazione. - Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento di breve durata 1 s. - Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach-in. - Protezione antiabbagliante, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento causato da luce estranea. - Funzionamento di breve durata, l’uscita viene attivata per circa 1 s. - Telecomando opzionale. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Potenza allacciata - Lampade AT a LED: tip. 200 W - Lampade a incandescenza: 2000 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 500 W (45,6 µF) - Lampade fluorescenti, compensate in serie: 900 W Carico capacitivo: 176 µF Valore di luminosità - Valore di luminosità: 2 - 1000 lx Regolatore - Tempo di disinserimento ritardato: da 5 s a 15 min Sezione dei conduttori - Conduttore rigido: max 2,5 mm² - Conduttore flessibile senza capocorda: max 2,5 mm² - Conduttore flessibile con capocorda: max 1,5 mm² Grado di protezione: IP54 Temperatura ambiente: da -25 °C a +55 °C Angolo di rilevamento: 120° Altezza di montaggio 2,50 m - Campo di rilevamento frontale, max: circa 16 m - Portata su ciascun lato, max: circa 11 m Avvisi: - Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno. - Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3. - Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade. Contenuto della fornitura: - Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione. Dimensionin mm: senza lente: 87 x 87 x 85 Marca: Gira Cod. art. 2442 02 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 124,38 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rivel. movim. antracite Rivelat.movim. Cube 120 [244210] Rilevatore di movimento Cube 120 Comando luci antracite Caratteristiche: - Commutazione automatica della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell’ambiente. - Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura. - La luce continua (max 2 ore) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale. - Modalità test per la valutazione del campo di rilevamento. - Adattamento individuale del campo di rilevamento tramite schermo dimensionabile a piacere in dotazione. - Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento di breve durata 1 s. - Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach-in. - Protezione antiabbagliante, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento causato da luce estranea. - Funzionamento di breve durata, l’uscita viene attivata per circa 1 s. - Telecomando opzionale. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Potenza allacciata - Lampade AT a LED: tip. 200 W - Lampade a incandescenza: 2000 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 500 W (45,6 µF) - Lampade fluorescenti, compensate in serie: 900 W Carico capacitivo: 176 µF Valore di luminosità - Valore di luminosità: 2 - 1000 lx Regolatore - Tempo di disinserimento ritardato: da 5 s a 15 min Sezione dei conduttori - Conduttore rigido: max 2,5 mm² - Conduttore flessibile senza capocorda: max 2,5 mm² - Conduttore flessibile con capocorda: max 1,5 mm² Grado di protezione: IP54 Temperatura ambiente: da -25 °C a +55 °C Angolo di rilevamento: 120° Altezza di montaggio 2,50 m - Campo di rilevamento frontale, max: circa 16 m - Portata su ciascun lato, max: circa 11 m Avvisi: - Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno. - Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3. - Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade. Contenuto della fornitura: - Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione. Dimensionin mm: senza lente: 87 x 87 x 85 Marca: Gira Cod. art. 2442 10 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 130,04 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx