Da impiegare in impianti d’antenna comuni alla fine di una linea principale con diverse scatole di installazione.
Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
Con resistenza terminale R 77 utilizzabile come scatola terminale.
Dati tecnici
Attenuazione di collegamento:
10 dB
Attenuazione di transito:
2,5 dB
Profondità di montaggio:
28 mm
Avvisi
Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna.
Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
Solo per fissaggio a viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.