Externe Kamera

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß
Cod. art. 1220 00
1220 00
616,03 EUR
EAN 4010337100058
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
  • Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
  • Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
  • Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
  • Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
  • Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

Dati tecnici

Nennspannung:
DC 12 V +10 %

Stromaufnahme
DC 12 V:
max. 500 mA

Anschlüsse:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)

Kamera
Bildaufnehmer:
1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
Typ:
Vario, manuell
Objektiv:
2,8 bis 12 mm
Auflösung:
480 TVL
Horizontaler Blickwinkel:
28° bis 85°

Tag-/Nachtumschaltung:
Elektromechanischer IR-Cut Filter

Electronic-Shutter-Regelung:
1/50 bis 1/50 000 s

Kamerasteuerung:
On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel

Mindestbeleuchtung
Tag:
0,05 lx
IR-Modus:
0 lx

IR LED:
24 LED

IR Reichweite:
20 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C

Schutzart:
IP66

Luftfeuchtigkeit:
max. 90%

Gewicht:
ca. 660 g

Dimensionin mm

Externe Kamera: Ø 126 H 100,3

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Cod. art. 1220 00

PDF, 89 Kb

Carica


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Cod. art. 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Carica


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I03)

Cod. art. 1220 00

PDF, 2.116 Kb

Carica


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Cod. art.

PDF, 5.563 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download