Elektronisches Potentiometer mit Schaltfunktion für elektronische Vorschaltgeräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang.
Drücken des Bedienknopfs schaltet die EVG ein und aus.
Drehen stellt die Helligkeit ein.
Grundhelligkeit einstellbar.
Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V Schnittstelle
Steuerspannung:
0,7 bis 12 V
Steuerstrom:
max. 50 mA
Schaltstrom
ohmsch:
6 A
Einbautiefe:
32 mm
Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +25 °C
Contenuto della fornitura
Sicherung ist im Lieferumfang enthalten.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.