Modulo Potenziometro 1 - 10 V Funzione interr. [030900] Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1–10 V Funzione interruttore DALI, Elettronica varia Caratteristiche: - Potenziometro elettronico con funzione interruttore per ballast elettronici o trasformatori Tronic con ingresso di controllo 1 – 10 V. - Premendo il pulsante di comando si accende e si spegne il ballast elettronico. - Ruotando si regola la luminosità. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Interfaccia 1 – 10 V - Tensione di comando: 0,5 ... 10 V - Corrente di comando: Max. 50 mA Corrente di commutazione - Ohmico: 6 A - Capacitivo: 6 A (70 µF) Profondità di montaggio: 32 mm Temperatura ambiente: +5 °C ... +45 °C Contenuto della fornitura: - Il fusibile è compreso nella dotazione. Marca: Gira Cod. art. 0309 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 50,81 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx