Windsensor Standard

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0913 00
0913 00
324,94 EUR
EAN 4010337913009
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden.
  • Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten.
  • 8 Windstärken einstellbar.
  • Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Auswerteeinheit: Aufputzgerät zur Montage im Innenbereich in trockenen Räumen.
  • Windgeber: Gerät zur Montage im Außenbereich.

Dati tecnici

Windgeber
Material Geber und Schalenstern:
Kunststoff (ABS), schwarz
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C
Anschlussleitung:
JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m)
Schutzart:
IP55

Auswerteeinheit
Windwarnbereich:
3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
Schaltkontakt:
Relais mit potenzialfreiem Schließer
Belastbarkeit:
max. 2 A
Betriebsspannung:
AC 230 V
Schutzart:
IP20

Maße
B x H x T:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Contenuto della fornitura

  • Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.

Dimensionin mm

Schalendurchmesser Windgeber: Ø 134 H 160

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore vento Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 0913 00

PDF, 1.987 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download