USV für Notrufset

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2918 03
2918 03
256,70 EUR
EAN 4010337011767
UI 1/5
SP 34
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset.
  • Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt.
  • Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen.
  • Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden.

Dati tecnici

Eingangsspannung:
DC 24 V

Ausgangsspannung im Akkubetrieb:
22,8 V ± 10 %

Nennlast im Akkubetrieb:
130 mA für 1 h

Maximallast
im Akkubetrieb:
300 mA für 15 min

Batterie/Akku
Typ:
UR18500F
UN-Nr.:
3480

Maximallast
im Netzbetrieb:
250 mA

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Avvisi

  • Für Installationen nach DIN VDE 0834.
  • DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (Akku) 1 x jährlich vor.
  • Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus).

Contenuto della fornitura

  • Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Akku im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291803

RFA, 592 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291803

IFC, 28 Kb

Carica


Download (en)


Uninterruptible power supply for the Gira emergency set
Operating instructions

Installation instructions

Cod. art. 2918 ..

PDF, 122 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download