Wippenset 3fach individuell für Tastsensor 4.55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5763 01
5763 01
51,08 EUR
EAN 4010337111597
UI 1
SP 06
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5763 03
5763 03
51,08 EUR
EAN 4010337111603
UI 1
SP 06
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5763 27
5763 27
51,08 EUR
EAN 4010337111610
UI 1
SP 06
Anthrazit
Cod. art. 5763 28
5763 28
57,33 EUR
EAN 4010337111627
UI 1
SP 06
Farbe Alu
Cod. art. 5763 26
5763 26
57,33 EUR
EAN 4010337111634
UI 1
SP 06
Schwarz matt
Cod. art. 5763 005
5763 005
57,33 EUR
EAN 4010337111641
UI 1
SP 06
Grau matt
Cod. art. 5763 015
5763 015
57,33 EUR
EAN 4010337111658
UI 1
SP 06
Edelstahl
Cod. art. 5763 600
5763 600
82,36 EUR
EAN 4010337111665
UI 1
SP 06
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
  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download