I sensori energia eNet a radiofrequenza consentono la trasmissione a radiofrequenza di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet.
Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata.
Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica.
Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in base agli eventi o temporizzata.
Sincronizzazione dell’ora con il server eNet.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Campo di misura
Energia elettrica:
da 0 mA a 16 A
Potenza elettrica:
da 0 a 3680 W
Consumo di energia:
0 ... 99999 kWh
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Corrente nominale assorbita dal carico:
16 A
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Avvisi
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
Dimensionin mm
Ø 53
H 23
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.