Gira eNet Sens. energia radio Mini 1x [547100] Sensore energia RF eNet 1 modulo Mini Gira eNet Caratteristiche: - I sensori energia eNet a radiofrequenza consentono la trasmissione a radiofrequenza di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet. - Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata. - Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica. - Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in base agli eventi o temporizzata. - Sincronizzazione dell’ora con il server eNet. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Campo di misura - Energia elettrica: da 0 mA a 16 A - Potenza elettrica: da 0 a 3680 W - Consumo di energia: 0 ... 99999 kWh Frequenza del segnale: 868,3 MHz Portata (campo libero): circa 100 m Corrente nominale assorbita dal carico: 16 A Sezione dei conduttori: max 4 mm² Avvisi: - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso. Dimensionin mm: Ø 53 x H 23 x Marca: Gira Cod. art. 5471 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 95,09 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx