Modulo ricevitore RF eNet

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5452 00
5452 00
103,50 EUR
EAN 4010337774303
UI 1
SP 42
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
  • Il modulo ricevitore eNet a radiofrequenza è un ricevitore a radiofrequenza per max 32 moduli eNet montati in serie.
  • Funzionamento con tensione di alimentazione.
  • Antenna integrata.
  • Antenna esterna collegabile in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli.

Dati tecnici

Tensione nominale:
12 V DC SELV

Corrente assorbita:
15 mA

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Linea dati:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lunghezza della linea dati:
max 3 m

Numero di moduli eNet AMG:
max. 32

Avvisi

  • La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
  • In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna supplementare. L'antenna supplementare deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 545200

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 545200

IFC, 24 Kb

Carica


Modulo ricevente a radiofrequenza
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download