Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Behangfahrzeit speicherbar.
Lamellenumsteuerzeit speicherbar.
Mit eNet Server einstellbar:
Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Verhalten nach Netzspannungsausfall.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Anschlussleistung Motoren:
1000 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Avvisi
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Dimensionin mm
Ø 53
H 28
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.